エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    ハイスピードHDMIケーブル(5m・ブラック) PSC-11U

    型番:

    KM-HD20-50FCK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    KM-HD20-50FCKの仕様・寸法情報

    種類
    ケーブル
    コネクタタイプ CN1
    HDMI A オス
    コネクタタイプ CN2
    HDMI A オス
    CN1コネクタ向
    ストレート
    CN2コネクタ向
    ストレート
    長さ(m)
    5
    ブラック
    仕上がり外径(mm)
    6.5
    ケーブル規格
    UL20276
    -
    -

    商品情報

    ハイスピードHDMIケーブル(5m・ブラック)の詳細

    ハイスピードHDMIケーブル(5m・ブラック) PSC-11U:関連画像

    ハイスピードHDMIケーブル(5m・ブラック) パッケージイメージ

    ハイスピードHDMIケーブル(5m・ブラック) PSC-11U:関連画像

    ハイスピードHDMIケーブル(5m・ブラック) イメージ

    ハイスピードHDMIケーブル(5m・ブラック) PSC-11U:関連画像

    ハイスピードHDMIケーブル(5m・ブラック) 詳細イメージ

    ハイスピードHDMIケーブル(5m・ブラック)の特長

    • DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続。
    • HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながる。 (※1)
    • オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しているので、テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能。(※1)
    • 4K2K[4096×2160(24p)、3840×2160(30p)]の高解像映像に対応。(※1)
    • 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポート。(※1)
    • 1080pのフルスペックハイビジョン映像信号に対応。(※1)
    • 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。(※1)
    • ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守る。
    • ※1 各機能に対応した機器が必要です。

    製品仕様

    • カラー:ブラック
    • ケーブル長:5m
    • ケーブル直径:6.5mm
    • コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)
    • HDMI規格:HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 認証)
    • ケーブル規格:UL20276

    ハイスピードHDMIケーブル(5m・ブラック)の対応機種

    • 対応機種:DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダーやプレーヤー、AVアンプ、パソコン本体、ゲーム機、ビデオカメラ、テレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなど
    • ※ HDMI端子(HDMI タイプA メス)を持つ機器。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KM-HD20-50FCK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,478
    ( 7,126 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    フルスペックハイビジョン(1080P)対応、フェライトコア付ハイスピードHDMIケーブル5m。
    【特長】
    ・映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。
    ・高密度フェライトコア付なので、高周波ノイズの吸収効果に優れる。
    ・線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制。
    ・24金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆などによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
    ・土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用。
    ・W20×D25×H11mm(樹脂カバー部)で機器背面もすっきり。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイスピードHDMIケーブル(5m・ブラック) PSC-11Uの型番KM-HD20-50FCKのページです。 型番KM-HD20-50FCKに関する仕様情報を記載しております。
    ハイスピードHDMIケーブル(5m・ブラック) PSC-11Uのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイスピードHDMIケーブル(5m・ブラック) PSC-11U
    イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル 5m KM-HD23-A50K
    ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・20m) KM-HD20-A200L3
    オーディオ延長ケーブル(5m・ブラック) KM-A3-50K2
    フラットHDMIケーブル(10m・ブラック) KM-HD20-100FK
    オーディオ延長ケーブル 3.5mmステレオミニジャック-3.5mmステレオミニプラグ
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格6,47813,18472,2532,29725,5572,658
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目4日目5日目
    種類ケーブルケーブルケーブル-ケーブル-
    コネクタタイプ CN1HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オス-HDMI A オス-
    コネクタタイプ CN2HDMI A オスHDMI Micro オスHDMI A オス-HDMI A オス-
    CN1コネクタ向ストレートストレートストレート-ストレート-
    CN2コネクタ向ストレートストレートストレート-ストレート-

    ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト