エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HDCN

デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HDCN SW-KVM4HDCN
通常単価(税別)
57,69525,962
税込単価
63,46528,558
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

デュアルリンクDVIに対応しUSB2.0ハブを搭載した、USB&PS/2コンソール両対応のハイエンドD...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

SW-KVM4HDCN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SW-KVM4HDCNの仕様・寸法情報

商品情報

デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1)の仕様

デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1)

デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1)

前面/背面

前面/背面

マウス・キーボードのみの接続可能

マウス・キーボードのみの接続可能

デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1)のパッケージ

デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1)のパッケージ

  • 切替内容が4:1の機器。
  • USB接続機器。
  • Windows 10に対応。
  • Windows 7に対応。
  • Windows Server 2003/R2に対応。
  • Windows Server 2008/R2に対応。
  • Mac OS Xに対応。
  • Linuxに対応。

製品仕様

特長

  • HDCP対応でフルHD解像度(1,920×1,080)、WUXGA(1,920×1,200)のワイドディスプレイにも対応。
  • USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することが可能。さらに単独切り替えも可能なので、別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をすることも可能。
  • キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応可能。マウスはUSB、キーボードはPS/2などの接続も可能。
  • KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切り替えが可能。
  • キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能。
  • マウスエミュレーションON・OFF機能を搭載している。切り替え時の素早いマウス操作が可能。
  • ホットキー、本体切り替えボタン、2通りの切り替え方法に対応。
  • マウス・キーボードのみの接続も可能。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用。)
  • ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用可能。
  • 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。

製品仕様

対応解像度最大解像度2,560×1,600(60Hz)(WQXGA)まで対応
インターフェース【パソコン用】
ディスプレイ/DVI29pinメス×4 ※デュアルリンク対応
キーボード・マウス・USB2.0ハブ/USB Bコネクタメス×4
スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×4
マイク/3.5mmステレオミニジャック×4
【コンソール用】
ディスプレイ/DVI29pinメス×1 ※デュアルリンク対応
キーボード/USB Aコネクタメス×1
マウス/USB Aコネクタメス×1
スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2
マイク/3.5mmステレオミニジャック×2
USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2
電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)
消費電流1.92A(最大)
切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、オートスキャン切り替え
切替音ビープ音ON・OFF設定可能
動作時温度・湿度温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
保管時温度・湿度温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
サイズW260×D70×H42mm
重量754g
付属品パソコン接続用ケーブル(1.8m)×4、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、取扱説明書、保証書

対応機種

対応パソコンWindows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン
Apple Macシリーズ
※USB Aコネクタ、DVI(24/29pin)ディスプレイコネクタを持つ機種。
対応キーボードPS/2キーボード、USBキーボード
※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。
※指紋認証機能付きキーボード、トラックパッド付きキーボードなどでは動作しないことがあります。
※Bluetoothキーボードには非対応です。
対応マウスPS/2マウス、USBマウス
※マウス切替機能を使用するにはマウスエミュレーション機能をON(有効)にしておく必要があります。
※Bluetoothマウスには非対応です。
対応ディスプレイDVI(24/29pin)メスコネクタを持つディスプレイ
※本製品はデジタル信号、アナログ信号の両方に対応しています。付属の接続ケーブルはデジタル信号専用(デュアルリンク対応)ケーブルです。アナログ信号をご使用の場合は別途ケーブルをご用意ください。
※シングルリンク・デュアルリンク両対応
対応スピーカー・マイク3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)
Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016
macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.2~10.11、Mac OS 9.0~Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
<ご注意>
※本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。
※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。
※キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。
※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。

型番リスト

表示件数
型番
SW-KVM4HDCN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,69525,962
( 28,558 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

デュアルリンクDVIに対応しUSB2.0ハブを搭載した、USB&PS/2コンソール両対応のハイエンドDVIKVMスイッチ。
【特長】
・1組のキーボード・マウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用可能。
・デュアルリンクDVI対応で超高解像度2,560×1,600(@60Hz)に対応。
・ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。
・USB2.0ハブを2ポート搭載。
・各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有可能。
・マウスはUSB、キーボードはPS/2などの接続も可能。
・スピーカー、マイクの共有も可能。
・フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HDCNの型番SW-KVM4HDCNのページです。 型番SW-KVM4HDCNに関する仕様情報を記載しております。
デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HDCNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HDCN
DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)
PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4UP
DVIデュアルリンク 分配器(オーディオ対応)
USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HVCN
パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2AUUN
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライATENサンワサプライサンワサプライ
通常価格57,69583,20238,86443,750 -42,82912,237
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト