エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長・7m)

    ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長・7m) KB-CHD157FN
    通常単価(税別)
    33,197
    税込単価
    36,517
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用したディスプレイ延長ケーブル。【特長】・R・G・Bの映像用信号に7...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    KB-CHD157FN
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KB-CHD157FNの仕様・寸法情報

    種類
    延長ケーブル
    コネクタタイプ CN1
    その他
    コネクタタイプ CN2
    その他
    CN1コネクタ向
    ストレート
    CN2コネクタ向
    ストレート
    長さ(m)
    7

    商品情報

    ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長・7m)の詳細

    ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長・7m) 商品イメージ

    ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長・7m) 商品イメージ

    接続イメージ

    接続イメージ

    コネクタイメージ

    コネクタイメージ

    結線イメージ

    結線イメージ

    ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長・7m)の特長

    • ミニD-sub(HD)15pinタイプのアナログRGBディスプレイ用のケーブルを延長するためのケーブルです。
    • R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
    • ミニD-sub 15pin全てを接続しているストレート全結線タイプです。
    • 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
    • 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
    • メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。(オス側)
    • 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろんサビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
    • 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
    • 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。

    製品仕様

    • ケーブル長:7m
    • コネクタ:ミニD-sub(HD)15pinオス(インチネジ:4-40)(メタルシールドコネクタ(小型)) - ミニD-sub(HD)15pinメス(インチナット:4-40)(メタル処理コネクタ)
    • ケーブル直径:7.4mm
    • ケーブル規格:UL20276
    • 結線:ストレート全結線(複合同軸ケーブル)

    対応機種

    <パソコン>

    Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ・PC-9821シリーズ、Apple iMac、Power Mac G4・G3、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど

    • ※ ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。

    <ディスプレイ>

    各社アナログRGBディスプレイ、プロジェクターなど

    • ※ ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種
    • ※ 同時に使用されるケーブルの性能によっては使用できない場合があります。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KB-CHD157FN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,197
    ( 36,517 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用したディスプレイ延長ケーブル。
    【特長】
    ・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブル。
    ・ミニD-sub 15pin全てを接続しているストレート全結線タイプ。
    ・アルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。
    ・低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを保護。
    ・ノイズに強いツイストペア線を使用。
    ・金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮。
    【用途】
    ・アナログRGBディスプレイ用のケーブルを延長する用途に最適。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長・7m)の型番KB-CHD157FNのページです。 型番KB-CHD157FNに関する仕様情報を記載しております。
    ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長・7m)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長・7m)
    ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)
    CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)
    アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)
    ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)
    ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格33,1972,544 -4,619 -14,4843,255 -25,703
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類延長ケーブル延長ケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル
    コネクタタイプ CN1その他VGAオスVGAオスその他VGAオスその他
    コネクタタイプ CN2その他VGAメスVGAメスその他VGAオスその他
    CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    よく一緒に購入される商品

    ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト