17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DXN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1)

販売終了

型番

SW-KVM2DXN

2025年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

クロスインターフェース接続のDVIパソコン自動切替器。
【特長】
・ディスプレイエミュレーション機能を搭載し、切替時のディスプレイ解像度を維持可能。
・1組のPS/2キーボード・USBマウス・DVIディスプレイ・スピーカーで2台のパソコンを切り替えて使用可能。
・キーボードは安定動作が特長のPS/2接続タイプ。
・マウスは多機能ボタンやチルトホイール機能に対応したUSB接続タイプのクロスインターフェース。
・ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。
・HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生可能。
・キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動可能。
・再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト