17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル(20m・レッド) LA-Y5TS-20R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル(20m・レッド)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LA-Y5TS-20R

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用。
【特長】
・ツメ折れ防止カバー付きCAT5eギガビット対応LANケーブル。
・20m・レッド。
・180度曲げても折れない屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用。
・ツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造。
・伝送速度1,000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現。
・単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

長さ(m)
20
結線
ストレート

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト