17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

コンパクトキーボード(ホワイト) SKB-KG3WN SKB-KG3WN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンパクトキーボード(ホワイト) SKB-KG3WN

販売終了

型番

SKB-KG3WN

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボード。
【特長】
・キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ。
・使用しない時はキーボードを立てて収納可能。
・キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ。
・USB-PS/2変換アダプタ付き。USB接続でもPS/2接続でも使用可能。
・よく使う「ENTER」キーを大型化。
・ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
【用途】
・Windows搭載パソコンのキーボードに使用。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト