エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    コンセント安全キャップ抜け止め用 TAP-CAP3P100L【100個入り】

    型番:

    TAP-CAP3P100L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)
    -閉じる

    TAP-CAP3P100Lの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連部品
    -
    -

    商品情報

    外観

    TAP-CAP3P100L

    TAP-CAP3P100L

    この商品の特長

    使用例A

    使用例A

    使用例B

    使用例B

    使用例C

    使用例C

    パッケージ

    パッケージ

    製品仕様

    サイズW28×D18.7×H30mm
    対応差込口形状3P抜け止めタップ、3P抜け止めコンセント

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-CAP3P100L
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,452
    ( 4,897 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    コンセント用の3P抜け止めタップ。
    【特長】
    ・ホコリや異物の侵入をブロック。
    ・子供のいたずらによる感電事故を予防。
    ・トラッキング火災予防に効果的。
    【用途】
    ・普段使用しない抜け止め式タップの差込口や、抜け止め式コンセントの差込口にフタをする。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンセント安全キャップ抜け止め用 TAP-CAP3P100Lの型番TAP-CAP3P100Lのページです。 型番TAP-CAP3P100Lに関する仕様情報を記載しております。
    コンセント安全キャップ抜け止め用 TAP-CAP3P100Lのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    コンセントキャップ
    4
    満足度:4.0
    会社内の未使用コンセントへ使用しました。設置部が平らになるので邪魔にもならず、手軽に使えるので便利です。また、内容量が1...もっと読む
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンセント安全キャップ抜け止め用 TAP-CAP3P100L
    コンセント安全キャップ抜け止め用 TAP-CAP3P50L
    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100L
    コンセント安全キャップ(3P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP3P100
    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・50個入・ホワイト) TAP-CAP2P50L
    コンセント安全キャップ
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格4,4522,2426,1884,4893,530349 -
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
    商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト