エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・50個入・ホワイト) TAP-CAP2P50L

    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・50個入・ホワイト) TAP-CAP2P50L TAP-CAP2P50L
    通常単価(税別)
    3,530
    税込単価
    3,883
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ホコリや異物の侵入をブロックするコンセント安全キャップ。【特長】・2P抜け止めタップ、コンセント用50...

    詳細を確認

    型番:

    TAP-CAP2P50L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TAP-CAP2P50Lの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連部品
    -
    -

    商品情報

    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・50個入・ホワイト)の詳細

    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・50個入・ホワイト):関連画像

    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・50個入・ホワイト) イメージ

    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・50個入・ホワイト):関連画像

    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・50個入・ホワイト) 詳細イメージ

    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・50個入・ホワイト):関連画像

    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・50個入・ホワイト) パッケージイメージ

    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・50個入・ホワイト)の仕様

    • サイズ:W28×D18.7×H30mm
    • 対応差込口形状:2P抜け止めタップ、2P抜け止めコンセント
    • 入数:50個入

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-CAP2P50L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,530
    ( 3,883 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ホコリや異物の侵入をブロックするコンセント安全キャップ。
    【特長】
    ・2P抜け止めタップ、コンセント用50個入。
    ・子供のいたずらによる感電事故を予防。
    ・トラッキング火災予防に効果的。
    【用途】
    ・普段使用しないタップ・コンセントの差込口フタに使用。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・50個入・ホワイト) TAP-CAP2P50Lの型番TAP-CAP2P50Lのページです。 型番TAP-CAP2P50Lに関する仕様情報を記載しております。
    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・50個入・ホワイト) TAP-CAP2P50Lのレビュー
    1平均満足度:1.01件のレビュー
    トラッキング対策
    1
    満足度:1.0
    職場のトラッキング対策として購入しました。”抜け止め用”とだけ書かれていたので、事務の人が抜けにくい方がいいかなと勝手に...もっと読む

    ミスミからのコメント

    ご迷惑をおかけしております。抜け止めコンセントは、プラグの脱落防止機構を備えたコンセントで、本商品は抜け止めコンセント専用品となります。今回ご連絡いただいた商品は開封済みでしたので、返品の受け付けをお断りさせていただきました。当社在庫品で、かつ、未使用・未開封商品でしたら、返品を承ります。ご連絡をお願いいたします。

    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・50個入・ホワイト) TAP-CAP2P50L
    コンセント安全キャップ抜け止め用 TAP-CAP3P50L
    コンセント安全キャップ 抜け止め用(2P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP2P100L
    コンセント安全キャップ(3P用・100個入・ホワイト) TAP-CAP3P100
    コンセント安全キャップ
    工事用抜け止めタップ
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライエレコム
    通常価格3,5302,2426,1884,489349 -4,690 -
    通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目〜
    商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品電源タップ
    よく一緒に購入される商品

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト