エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    コードクランプ TAP-SV2CLAMP

    型番:

    TAP-SV2CLAMP
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    TAP-SV2CLAMPの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連部品
    -
    -

    商品情報

    コードクランプの詳細

    コードクランプ 商品イメージ

    コードクランプ 商品イメージ

    不意のプラグ抜けを防止。

    不意のプラグ抜けを防止。

    製品仕様

    • クランプタイサイズ:W6mm×H89mm
    • 取り付け可能板:0.5mm~2.3mm
    • 取付インレット孔:直径4.8mm
    • クランプ対応外径:直径11mm~13.5mm(直径13.5mmまでのコード)
    • 材質:ナイロン66
    • サイズ:W89mm×D6mm
    • 生産国:日本

    対応機種

    対応コード径

    • 直径14mmまでのコード

    対応機種

    • メーカー製 19インチサーバーラック用スリム型コンセント 200Vシリーズ
    • TAP-SV2208
    • TAP-SV22012
    • TAP-SV22016
    • TAP-SV22020
    • TAP-SV22024
    • TAP-SV22030
    • TAP-SV2308
    • TAP-SV23012
    • TAP-SV23016
    • TAP-SV23020
    • TAP-SV23024
    • TAP-SV23028
    • TAP-F37-2CLK
    • TAP-F37-5CLK
    • TAP-F37-2CLZ
    • TAP-F37-5CLZ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-SV2CLAMP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    590
    ( 649 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    19インチサーバーラック用スリム型コンセント、200V用に使用できるコードクランプ。
    【特長】
    ・電源プラグ・コネクター抜けを防止。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コードクランプ TAP-SV2CLAMPの型番TAP-SV2CLAMPのページです。 型番TAP-SV2CLAMPに関する仕様情報を記載しております。
    コードクランプ TAP-SV2CLAMPのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    ACケーブルの固定
    5
    満足度:5.0
    他メーカー品と同等で、代替品として全く問題なく使えています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コードクランプ TAP-SV2CLAMP
    19インチサーバーラック用コンセント TAP-SV2208
    電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N
    電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2Z
    電源タップ(2P・7個口・2m) TAP-F27-2K
    ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ホワイト) TAP-EX2WN
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格59030,9711,6503,1542,742943
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプ関連部品電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ関連部品
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト