17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ギガビット対応薄型PoEハブ(5ポート) LAN-GIGAPOES5 LAN-GIGAPOES5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ギガビット対応薄型PoEハブ(5ポート) LAN-GIGAPOES5

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LAN-GIGAPOES5

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブ。
【特長】
・4ポートはPoE出力に対応、1ポートはPoE出力非対応のアップリンク専用ポート。
・IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30W、合計65Wまでの給電に対応。
・ジャンボフレーム(9K)対応の金属筐体で放熱性に優れる。
・ACアダプタタイプ。

 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト