17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ギガビットスイッチングハブ(5ポート PoE受電対応) LAN-GIGAH5PD LAN-GIGAH5PD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ギガビットスイッチングハブ(5ポート PoE受電対応) LAN-GIGAH5PD

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LAN-GIGAH5PD

2018年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

PoE受電に対応、ACアダプタ不要のギガビット対応スイッチングハブ。
【特長】
・5ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブ。
・PoE給電できるスイッチングハブやインジェクターと一緒に使用すれば、ACアダプタが必要がない。
・金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっている。
・小型筐体なので設置に便利。
・IEEE802.3azに対応し、省電力で動作する。
・ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX搭載。
・10/100/1,000Mbps自動切替えが可能。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト