エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カテゴリ7LANケーブル(20m・ネイビーブルー)

カテゴリ7LANケーブル(20m・ネイビーブルー) KB-T7-20NVN
通常単価(税別)
15,381
税込単価
16,919
通常出荷日:1日目

余裕の伝送特性でエラーを防ぐLANケーブル カテゴリ7LANケーブル(20m・ネイビーブルー)。【特長...

詳細を確認

型番:

KB-T7-20NVN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KB-T7-20NVNの仕様・寸法情報

長さ(m)
20
結線
ストレート

商品仕様

カテゴリ7LANケーブル(20m・ネイビーブルー)の詳細

カテゴリ7LANケーブル(20m・ネイビーブルー) 商品イメージ

カテゴリ7LANケーブル(20m・ネイビーブルー) 商品イメージ

断面イメージ

断面イメージ

結線イメージ

結線イメージ

おすすめケーブル長

おすすめケーブル長

おすすめケーブル長

カテゴリ7LANケーブル(20m・ネイビーブルー)の特長

  • ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。
  • エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
  • 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。
  • 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。
  • サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
  • ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。
  • ※ 米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。
  • ※ ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

製品仕様

  • カラー:ネイビーブルー
  • ケーブル長:20m
  • コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(高性能アルタネート方式)
  • ケーブル構造:単線二重シールド、ストレート全結線
  • ケーブル直径:7.7mm
  • 対応伝送帯域:カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合

対応機種

対応環境(機器)

ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応

型番リスト

表示件数
型番
KB-T7-20NVN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,381
( 16,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

余裕の伝送特性でエラーを防ぐLANケーブル カテゴリ7LANケーブル(20m・ネイビーブルー)。
【特長】
・10GBASE(10Gbps)に完全対応。
・外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を実現。
・金メッキシールドプラグを採用。

 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カテゴリ7LANケーブル(20m・ネイビーブルー)の型番KB-T7-20NVNのページです。 型番KB-T7-20NVNに関する仕様情報を記載しております。
カテゴリ7LANケーブル(20m・ネイビーブルー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カテゴリ7LANケーブル(20m・ネイビーブルー)
カテゴリ7LANケーブル
CAT7 LANケーブル スタンダード
M12パネル取り付けコネクタ リアロックタイプ
3M(TM)産業用イーサネット ケーブルアセンブリ 4芯(ストレート配線タイプ 固定部用)
CAT6 STP (単線) LANケーブル
メーカーサンワサプライサンワサプライエレコムオムロンスリーエムジャパンミスミ
通常価格15,3812,341 -1,590 -1,9835,6504,360 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜7日目〜1日目9日目在庫品1日目
長さ(m)20--0.5--
結線ストレートストレートストレート-ストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト