17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

カテゴリ6UTP LANケーブル(10m・グリーン) LA-Y6-10G

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カテゴリ6UTP LANケーブル(10m・グリーン)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LA-Y6-10G

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

やわらかいより線タイプ、ツメ折れ防止カバー付きギガビット対応カテゴリ6LANケーブル
【特長】
・10m・グリーン。
・伝送速度1,000Mbps、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブル。
・単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様。
・コネクタ部の爪が折れ難い、ラッチカバー付きコネクタを採用。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

長さ(m)
10
結線
ストレート

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト