エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    オーディオケーブル RCAピンプラグ×2(赤・白)-RCAピンプラグ×2(赤・白)

    通常単価(税別)
    3,813
    税込単価
    4,194
    通常出荷日:5日目

    RCAピンプラグ(赤・白)のオーディオケーブル。【特長】・線材に銅純度の高い銅線(OFC:無酸素銅)を...

    詳細を確認
    • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    KM-A4-50K2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KM-A4-50K2の仕様・寸法情報

    用途
    オーディオ
    端子形状
    RCA
    ケーブル種類
    ストレート
    長さ(m)
    5
    コネクタ形状
    RCAピンプラグ×2(赤・白)-RCAピンプラグ×2(赤・白)
    -
    -

    商品情報

    オーディオケーブル(5m)の詳細

    オーディオケーブル(5m) 商品イメージ

    オーディオケーブル(5m) 商品イメージ

    プラグ イメージ

    プラグ イメージ

    接続イメージ

    接続イメージ

    KM-A4-50K2 パッケージ

    KM-A4-50K2 パッケージ

    製品仕様

    • カラー:ブラック(ケーブル)
    • ケーブル長:5m
    • コネクタ形状:RCAピンプラグ×2(赤・白)-RCAピンプラグ×2(赤・白)
    • ケーブル直径:4.0×8.1mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KM-A4-50K2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,813
    ( 4,194 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    RCAピンプラグ(赤・白)のオーディオケーブル。
    【特長】
    ・線材に銅純度の高い銅線(OFC:無酸素銅)を採用し、伝送ロスが少ない
    ・接触抵抗を低くし、錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用
    【用途】
    ・RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器の接続に使用

    ご注意

    • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 2芯RCAプラグハーネス(赤・白) 両端 画像

      ミスミ

      2芯RCAプラグハーネス(赤・白) 両端

      両端2芯RCAプラグのハーネスです。RCA入出力端子を持つ機器どうしでの接続に使用可能です。金メッキの使用で高信頼な接触を確保いたします。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オーディオケーブル RCAピンプラグ×2(赤・白)-RCAピンプラグ×2(赤・白)の型番KM-A4-50K2のページです。 型番KM-A4-50K2に関する仕様情報を記載しております。
    オーディオケーブル RCAピンプラグ×2(赤・白)-RCAピンプラグ×2(赤・白)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オーディオケーブル RCAピンプラグ×2(赤・白)-RCAピンプラグ×2(赤・白)
    オーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ
    2芯RCAプラグハーネス(赤・白) 延長用
    ビデオケーブル(映像用) RCAピンプラグ-RCAピンプラグ
    オーディオ延長コード ピンプラグ×2-ピンジャック×2 長さ2m
    AVケーブル RCAプラグ-RCAジャック
    メーカーサンワサプライサンワサプライミスミサンワサプライオーム電機(ライト)アクロス
    通常価格3,8132,2516672,215 -671650
    通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
    用途オーディオオーディオオーディオ画像オーディオ画像
    端子形状RCA3.5φミニプラグRCARCARCARCA
    ケーブル種類ストレートストレートストレートストレート延長延長
    長さ(m)53.61.5-21.5
    コネクタ形状RCAピンプラグ×2(赤・白)-RCAピンプラグ×2(赤・白)3.5mmステレオミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ-RCAピンプラグ-RCAピンプラグ--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト