エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2

    型番:

    KM-A2-50K2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KM-A2-50K2の仕様・寸法情報

    商品情報

    外観

    オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2:関連画像

     

    KM-A2-50K2

     

    この商品の特長

    オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2:関連画像

    3.5mmステレオミニプラグ(φ2.9(直径2.9×5.9mm))

    オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2:関連画像

    ステレオミニプラグとステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブル。

    オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2:関連画像

    寸法図

    オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2:関連画像

    パッケージ

    製品仕様

    カラー ブラック
    ケーブル長 5m
    重量 127g
    コネクタ形状 3.5mmステレオミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ
    ケーブル直径 2.9×5.9mm

    対応機種

    確認済対応状況

    確認済機器

    ・ iPhone 7 ・ iPhone 7 plus
    • ※ 確認済対応状況の内容につきましては表記の限りではない。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KM-A2-50K2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,003
    ( 2,203 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    両側3.5mmステレオミニプラグのオーディオケーブル。
    【特長】
    ・線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制。
    ・接触抵抗を低くし、サビ等の経年変化を抑え音質劣化を防止する24金メッキプラグを採用。
    【用途】
    ・ステレオミニプラグに対応したオーディオ機器・周辺機器を接続するのに最適。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2の型番KM-A2-50K2のページです。 型番KM-A2-50K2に関する仕様情報を記載しております。
    オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2
    オーディオ延長ケーブル(5m・ブラック) KM-A3-50K2
    オーディオケーブル(10m) KM-A2-100K2
    オーディオケーブル(1m・ブラック) KM-A2-10K2
    オーディオケーブル(1.8m) KM-A2-18K2
    オーディオケーブル(1.8m) KM-A4-18K2
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格2,0032,2974,2511,3691,2631,761
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト