エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    オーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ

    型番:

    KM-A2-36K2
    解除
      数量:

      KM-A2-36K2の仕様・寸法情報

      用途
      オーディオ
      端子形状
      3.5φミニプラグ
      ケーブル種類
      ストレート
      長さ(m)
      3.6
      コネクタ形状
      3.5mmステレオミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ
      -
      -

      商品情報

      オーディオケーブル(3.6m)の詳細

      オーディオケーブル(3.6m) 商品イメージ

      オーディオケーブル(3.6m) 商品イメージ

      プラグ イメージ

      プラグ イメージ

      接続イメージ

      接続イメージ

      KM-A2-36K2 パッケージ

      KM-A2-36K2 パッケージ

      製品仕様

      • カラー:ブラック
      • ケーブル長:3.6m
      • 重量:93g
      • コネクタ形状:3.5mmステレオミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ
      • ケーブル直径:2.9×5.9mm

      対応機種

      <Apple>

      • 10.5インチiPad Pro 2017
      • 12.9インチiPad Pro 2017
      • 12インチMacBook 2017年モデル
      • 13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
      • 15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
      • iPhone 7
      • iPhone 7 plus
      • ※「Apple EarPods with Remote and Mic」、「Apple In-Ear Headphones with Remote and Mic」の使用は出来ません。純正品以外の3.5mmステレオミニプラグのヘッドホンは使用可能です。

      型番リスト

      表示件数
      型番
      KM-A2-36K2
      最小発注数量
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      2,251
      ( 2,476 )
      4日目

      詳細情報

      基本情報

      両側3.5mmステレオミニプラグのオーディオケーブル。
      【特長】
      ・線材に銅純度の高い銅線(OFC:無酸素銅)を採用し、伝送ロスが少ない
      ・接触抵抗を低くし、錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用
      【用途】
      ・ステレオミニプラグとステレオミニプラグに対応したパソコンや、CD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続に使用

      ご注意

      • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      オーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグの型番KM-A2-36K2のページです。 型番KM-A2-36K2に関する仕様情報を記載しております。
      オーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      オーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ
      オーディオケーブル RCAピンプラグ×2(赤・白)-RCAピンプラグ×2(赤・白)
      オーディオケーブル 抵抗入(Φ3.5ステミニ-P2)
      ステレオミニプラグケーブル DH-MM10/E
      AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3
      オーディオコード(抵抗入)
      メーカーサンワサプライサンワサプライELPA朝日電器エレコムアクロスELPA朝日電器
      通常価格2,2513,8132,0091,1619292,134
      通常出荷日4日目4日目5日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
      用途オーディオオーディオオーディオオーディオAVオーディオ
      端子形状3.5φミニプラグRCA3.5φミニプラグ3.5φミニプラグRCA3.5φミニプラグ
      ケーブル種類ストレートストレートストレートストレート変換ストレート
      長さ(m)3.65211.52
      コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグRCAピンプラグ×2(赤・白)-RCAピンプラグ×2(赤・白)----

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      型番が確定しました