17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ(m)

    ~mm

オーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤・白)

通常単価(税別)
2,3753,390
税込単価
2,6133,729
通常出荷日:5日目

3.5mmステレオミニプラグ-音声用ピンプラグ(赤・白)のオーディオケーブル。【特長】・線材に銅純度の...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

オーディオケーブルの詳細

オーディオケーブル(3.6m) 商品イメージ

オーディオケーブル 商品イメージ

プラグ イメージ

プラグ イメージ

接続イメージ

接続イメージ

KM-A1-36K2 パッケージ

KM-A1-36K2 パッケージ

製品仕様

製品仕様

項目型番
KM-A1-18K3KM-A1-36K2KM-A1-50K2
カラーブラック(ケーブル)
ケーブル長1.8m3.6m5m
コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤・白)
ケーブル直径2.9×5.9mm

対応機種

型番対応機種
KM-A1-36K2<Apple>
10.5インチiPad Pro 2017
12.9インチiPad Pro 2017
12インチMacBook 2017年モデル
13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
iPhone 7
iPhone 7 plus
※「Apple EarPods with Remote and Mic」、「Apple In-Ear Headphones with Remote and Mic」の使用は出来ません。純正品以外の3.5mmステレオミニプラグのヘッドホンは使用可能です。
KM-A1-50K2
KM-A1-18K33.5mmステレオミニ端子(音声用)を持つ機器
RCA端子(音声用)を持つ機器

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

最小発注数量
1.8
1個
3.6
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,375
( 2,613 )
5日目
2,658
( 2,924 )
5日目
3,390
( 3,729 )
5日目

詳細情報

基本情報

3.5mmステレオミニプラグ-音声用ピンプラグ(赤・白)のオーディオケーブル。
【特長】
・線材に銅純度の高い銅線(OFC:無酸素銅)を採用し、伝送ロスが少ない
・接触抵抗を低くし、錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用
【用途】
・ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器の接続に使用

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤・白)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
チャイムを社内放送のアンプへ
5
満足度:5.0
接点の調子が悪くなってきたので購入しました。 発送もはやく、すぐに対応できたので満足しています。 製品としても、作りがし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤・白)
オーディオケーブル(1m・ブラック) KM-A2-10K2
オーディオケーブル(1.8m) KM-A2-18K2
オーディオケーブル(1.8m) KM-A4-18K2
オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2
オーディオケーブル(10m) KM-A2-100K2
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格2,375-1,3691,2631,7612,0034,251
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途オーディオ-----
端子形状RCA/Φ3.5ミニプラグ-----
ケーブル種類変換-----
コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤・白)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト