エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    オーディオケーブル(10m) KM-A2-100K2

    オーディオケーブル(10m) KM-A2-100K2 KM-A2-100K2
    通常単価(税別)
    4,2512,338
    税込単価
    4,6762,572
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    両側3.5mmステレオミニプラグのオーディオケーブル。10m。【特長】・ステレオミニプラグに対応したパ...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    KM-A2-100K2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    KM-A2-100K2の仕様・寸法情報

    商品情報

    特長

    コネクタ形状:3.5mmステレオミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ

    コネクタ形状:3.5mmステレオミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ

    ステレオミニプラグとステレオミニプラグに対応したパソコンや、CD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続。

    ステレオミニプラグとステレオミニプラグに対応したパソコンや、CD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続。

    ケーブル直径:2.9×5.9mm

    ケーブル直径:2.9×5.9mm

    パッケージ

    パッケージ

    対応機種

    確認済対応状況

    確認済機器

    ・ iPhone 7
    ・ iPhone 7 plus
    • ※ 確認済対応状況の内容につきましては表記の限りではありません。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KM-A2-100K2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,2512,338
    ( 2,572 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    両側3.5mmステレオミニプラグのオーディオケーブル。10m。
    【特長】
    ・ステレオミニプラグに対応したパソコンやスピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続。
    ・線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制。
    ・接触抵抗を低くし、経年変化を抑え音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用。
    【用途】
    ・ステレオミニプラグに対応したオーディオ機器・周辺機器の接続に最適。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オーディオケーブル(10m) KM-A2-100K2の型番KM-A2-100K2のページです。 型番KM-A2-100K2に関する仕様情報を記載しております。
    オーディオケーブル(10m) KM-A2-100K2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オーディオケーブル(10m) KM-A2-100K2
    オーディオケーブル(1m・ブラック) KM-A2-10K2
    オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2
    オーディオケーブル(1.8m) KM-A2-18K2
    オーディオ延長ケーブル(5m・ブラック) KM-A3-50K2
    オーディオケーブル(1.8m) KM-A4-18K2
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格4,2511,3692,0031,2632,2971,761
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト