エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    オーディオケーブル(1.8m) KM-A4-18K2

    オーディオケーブル(1.8m) KM-A4-18K2 KM-A4-18K2
    通常単価(税別)
    1,761
    税込単価
    1,937
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    RCAピンプラグ(赤・白)のオーディオケーブル。【特長】・1.8m。・RCAピンプラグとRCAピンプラ...

    詳細を確認
    • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

    型番:

    KM-A4-18K2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KM-A4-18K2の仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    オーディオケーブル(1.8m)

    オーディオケーブル(1.8m)

    オーディオケーブル(1.8m)の寸法図

    オーディオケーブル(1.8m)の寸法図

    オーディオケーブル(1.8m)のパッケージ

    オーディオケーブル(1.8m)のパッケージ

    • 線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、伝送ロスを少なくしている。
    • 接触抵抗を低くし、錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを使用。

    製品仕様

    製品仕様

    カラーブラック(ケーブル)
    ケーブル長1.8m
    コネクタ形状RCAピンプラグ×2(赤・白)-RCAピンプラグ×2(赤・白)
    ケーブル直径4×8.1mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KM-A4-18K2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,761
    ( 1,937 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    RCAピンプラグ(赤・白)のオーディオケーブル。
    【特長】
    ・1.8m。
    ・RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブル。

    ご注意

    • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オーディオケーブル(1.8m) KM-A4-18K2の型番KM-A4-18K2のページです。 型番KM-A4-18K2に関する仕様情報を記載しております。
    オーディオケーブル(1.8m) KM-A4-18K2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オーディオケーブル(1.8m) KM-A4-18K2
    オーディオケーブル(1.8m) KM-A2-18K2
    AV延長ケーブル(1.8m) KM-V8-18K2
    オーディオケーブル(1m・ブラック) KM-A2-10K2
    オーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤・白)
    オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格1,7611,2632,1681,3692,375 -2,003
    通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目

    AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト