エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    オーディオケーブル(1.8m) KM-A2-18K2

    型番:

    KM-A2-18K2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    -閉じる

    KM-A2-18K2の仕様・寸法情報

    商品情報

    オーディオケーブル(1.8m)の詳細

    オーディオケーブル(1.8m):関連画像

    オーディオケーブル(1.8m) イメージ

    オーディオケーブル(1.8m):関連画像

    オーディオケーブル(1.8m) 詳細イメージ

    オーディオケーブル(1.8m):関連画像

    オーディオケーブル(1.8m) パッケージイメージ

    製品仕様

    • カラー:ブラック
    • ケーブル長:1.8m
    • コネクタ形状:3.5mmステレオミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ
    • ケーブル直径:2.9×5.9mm

    オーディオケーブル(1.8m)の寸法

    オーディオケーブル(1.8m):関連画像

    オーディオケーブル(1.8m) 寸法図

    オーディオケーブル(1.8m)の対応機種

    Apple

    • 10.5インチiPad Pro 2017
    • 12.9インチiPad Pro 2017
    • 12インチMacBook 2017年モデル
    • 13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
    • 15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
    • iPhone 7
    • iPhone 7 plus
    • ※ 「Apple EarPods with Remote and Mic」、「Apple In-Ear Headphones with Remote and Mic」の使用は出来ません。純正品以外の3.5mmステレオミニプラグのヘッドホンは使用可能です。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KM-A2-18K2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,263
    ( 1,389 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    両側3.5mmステレオミニプラグのオーディオケーブル。
    【特長】
    ・線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制。
    ・接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグ。
    【用途】
    ・ステレオミニプラグ対応のパソコンやCD-ROMドライブ、オーディオ機器・周辺機器に接続できる。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オーディオケーブル(1.8m) KM-A2-18K2の型番KM-A2-18K2のページです。 型番KM-A2-18K2に関する仕様情報を記載しております。
    オーディオケーブル(1.8m) KM-A2-18K2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オーディオケーブル(1.8m) KM-A2-18K2
    オーディオケーブル(1.8m) KM-A4-18K2
    AV延長ケーブル(1.8m) KM-V8-18K2
    オーディオケーブル(1m・ブラック) KM-A2-10K2
    オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2
    オーディオケーブル(10m) KM-A2-100K2
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格1,2631,7612,1681,3692,0034,251
    通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト