17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

エンハンスドカテゴリ6フラットケーブル(5m・ブラック) KB-FL6E-05BKN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エンハンスドカテゴリ6フラットケーブル(5m・ブラック)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KB-FL6E-05BKN

2018年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

伝送帯域500MHzを実現したエンハンスドカテゴリ6フラットケーブル(5m・ブラック)。
【特長】
・余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブル。
・将来の10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応。
・ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用。
・薄さ1.4mmの超フラットケーブルで取り回しが簡単。
・カーペットの下や細い隙間に配線が可能。
・RoHS指令に対応した製品。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト