17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

エンハンスドカテゴリ6フラットケーブル(10m・ライトブルー) KB-FL6E-10LBN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エンハンスドカテゴリ6フラットケーブル(10m・ライトブルー)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KB-FL6E-10LBN

2018年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

薄さ1.4mmで伝送帯域500MHzを実現した10GB対応フラットケーブル。
【特長】
・10m・ライトブルー。
・エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現。
・余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブル。
・次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応し、買い換えの心配がなく、長く使用できる。
・ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい素材を使用。
・薄さ1.4mmのフラットタイプ。
【用途】
・カーペット下やドアの隙間の配線にも最適。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト