エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    エコディスプレイケーブル(10m) KC-ECV100K

    エコディスプレイケーブル(10m) KC-ECV100K KC-ECV100K
    通常単価(税別)
    8,910
    税込単価
    9,801
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    地球にやさしいノンハロゲンディスプレイケーブル。【特長】・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
    • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

    型番:

    KC-ECV100K
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    KC-ECV100Kの仕様・寸法情報

    種類
    ケーブル
    コネクタタイプ CN1
    その他
    コネクタタイプ CN2
    その他
    CN1コネクタ向
    ストレート
    CN2コネクタ向
    ストレート
    長さ(m)
    10

    商品情報

    製品仕様

    エコディスプレイケーブル(10m)

    エコディスプレイケーブル(10m)

    エコディスプレイケーブル(10m)のコネクタ図

    エコディスプレイケーブル(10m)のコネクタ図

    エコディスプレイケーブル(10m)の結線図

    エコディスプレイケーブル(10m)の結線図

    エコディスプレイケーブル(10m) パッケージ

    エコディスプレイケーブル(10m) パッケージ

    • 製品に、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を。
    • DOS/V機用。
    • NEC PC98NX用。
    • NEC用または最適な製品。
    • Apple Macintosh用または最適な製品。
    • 各社パソコンに対応。
    • R・G・B画像信号用に75Ω同軸ケーブルを使用、画質劣化が極めて少ないケーブル。
    • 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、ほとんどのノイズから守る。
    • 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
    • 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
    • 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。
    • ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着済み。

    製品仕様

    製品仕様

    カラーライトグレー
    ケーブル長10m
    コネクタミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)
    コネクタサイズ約W32.5×D49×H15.2mm(シェル部は含まず)
    ケーブル直径約9mm
    ケーブル規格UL2919
    結線ストレート全結線
    フェライトコアサイズ外径17.5mm×長さ28.5mm
    フェライトコア位置SR部から約25mm

    対応機種

    対応機種<パソコン>
    各社パソコン
    ※ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。
    <ディスプレイ>
    各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)、プロジェクタ、テレビ
    ※ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。
    <切替器>
    各社切替器
    ※ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ全回路切替器。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KC-ECV100K
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,910
    ( 9,801 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    地球にやさしいノンハロゲンディスプレイケーブル。
    【特長】
    ・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどとを接続。
    ・焼却配慮製品で非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用。
    ・土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用。
    ・75Ω同軸ケーブル使用(映像信号用)でノイズに強く画像劣化が極めて少ないケーブル。
    ・2重シールドケーブルで、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守る。
    ・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全で耐振動・耐衝撃性にも優れたモールドコネクタ。
    ・錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピンを使用。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
    • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エコディスプレイケーブル(10m) KC-ECV100Kの型番KC-ECV100Kのページです。 型番KC-ECV100Kに関する仕様情報を記載しております。
    エコディスプレイケーブル(10m) KC-ECV100Kのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エコディスプレイケーブル(10m) KC-ECV100K
    DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ
    ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・2m) KC-NMV20K
    ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・1.5m) KC-NMV15K
    ディスプレイケーブル
    スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)・0.75m) KC-VM07K
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格8,9103,260 -4,0303,7688,8892,530
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目
    種類ケーブルケーブルフェライトコア付ケーブルフェライトコア付ケーブルケーブルケーブル
    コネクタタイプ CN1その他DisplayPortオスその他その他VGAオスその他
    コネクタタイプ CN2その他DisplayPortオスその他その他VGAオスその他
    CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    よく一緒に購入される商品

    ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト