エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル 5m KM-HD23-A50K

    型番:

    KM-HD23-A50K
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KM-HD23-A50Kの仕様・寸法情報

    種類
    ケーブル
    コネクタタイプ CN1
    HDMI A オス
    コネクタタイプ CN2
    HDMI Micro オス
    CN1コネクタ向
    ストレート
    CN2コネクタ向
    ストレート
    長さ(m)
    5
    ブラック
    仕上がり外径(mm)
    3.2

    商品情報

    製品仕様

    パッケージ

    パッケージ

    端子部説明

    端子部説明

    接続方法

    接続方法

    端子外形図

    端子外形図

    製品仕様

    カラーブラック
    ケーブル長5m
    ケーブル外径3.2mm
    コネクタHDMIマイクロプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプD-HDMIタイプA)
    被覆材料TPE(熱可塑性エラストマー)樹脂
    HDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET 規格準拠

    対応機種

    対応機器出力機器/パソコン・タブレット・スマートフォン・デジカメなどHDMIマイクロ(Dタイプ)出力端子を持つ機器
    入力機器/テレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどHDMI(Aタイプ)入力端子を持つ機器
    ※使用環境、使用機器によっては対応できない場合があります。全ての機器、環境での動作を保証するものではありません。

    使用上の注意

    • ※ 本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。
    • マイクロHDMIコネクタ/機器側
    • HDMIコネクタ/テレビ・ディスプレイ側
    • ※ 各機能に対応した出力機器・入力機器が必要です。
    • ケーブルを機器に接続する際の注意点
    • ※ HDMIコネクタを差し込むときには、コネクタカバー部分のロゴが上になるように向けて、まっすぐゆっくりと確実に差し込んでください。HDMIコネクタを取り外すときには、コネクタのカバー部分(樹脂部分)を持ち、ゆっくりとまっすぐに引き抜いてください。
    • ※ 本製品と各機器を接続する際には、機器の取扱説明書をよく読んでから行ってください。
    • ※ 濡れた手で本製品の接続や取り外しを行わないでください。
    • ※ 本製品を抜き差しする時には、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。ケーブル部分を引っ張ったり、無理な力を加えると破損や故障の原因となります。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KM-HD23-A50K
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,184
    ( 14,502 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    タブレットでのプレゼンなどにも便利な長さ5mのマイクロHDMIケーブル。
    【特長】
    ・4K×2K@30hz解像度に対応。解像度4,000×2,000pixel以上の高解像度の映像に対応。
    ・3D映像に対応。対応した機器を接続することでフルHD 3D映像を堪能。
    ・3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守る。
    ・金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質・音質劣化を防止。
    【用途】
    ・HDMIマイクロ(Dタイプ)出力端子を搭載した機器と、HDMI入力端子の機器を接続。
    ・HDMIイーサネットチャンネルに対応。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークで繋がる。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル 5m KM-HD23-A50Kの型番KM-HD23-A50Kのページです。 型番KM-HD23-A50Kに関する仕様情報を記載しております。
    イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル 5m KM-HD23-A50Kのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル 5m KM-HD23-A50K
    オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2
    オーディオ延長ケーブル(5m・ブラック) KM-A3-50K2
    ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・20m) KM-HD20-A200L3
    ハイスピードHDMIケーブル(5m・ブラック) PSC-11U
    フラットHDMIケーブル(10m・ブラック) KM-HD20-100FK
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格13,1842,0032,29772,2536,47825,557
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目4日目
    種類ケーブル--ケーブルケーブルケーブル
    コネクタタイプ CN1HDMI A オス--HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オス
    コネクタタイプ CN2HDMI Micro オス--HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オス
    CN1コネクタ向ストレート--ストレートストレートストレート
    CN2コネクタ向ストレート--ストレートストレートストレート
    よく一緒に購入される商品

    ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト