17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USBスピーカー(ブラック) MM-SPU8BK MM-SPU8BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USBスピーカー(ブラック) MM-SPU8BK

販売終了

型番

MM-SPU8BK

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

USBケーブル1本で電源と音源を供給できる簡単接続USBスピーカー。
【特長】
・USBケーブル1本を接続するだけなので簡単に使え、使いたいときだけさっと設置できて便利。
・パソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信。
・ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現可能。
・コンパクトサイズながら実用最大出力3Wでパワフルなサウンドを再現。
・スピーカー背面にボリュームコントロールを搭載しているので、好みの音量に調整可能。
【用途】
・USBケーブル1本で電源と音源を供給可能。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 21年7月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト