エレクトロニクス部品技術窓口

4台のパソコンで1台のUSB2.0対応機器を切り替えて共有できる手動切替器。【特長】・USB2.0のハ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

前面・背面のコネクタ

接続・使用例

縦置きできるスタンド付き。

切り替え先が一目でわかるLEDを搭載。

付属品(USB2.0ケーブル、専用スタンド)

パッケージ

プリンタを共有

マウス・キーボードを共有

外付けハードディスクなどを共有

パソコンとゲーム機でキーボードを共有

寸法図
| インターフェース規格 | USB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換) |
|---|---|
| コネクタ | USB Aコネクタ メス×1(周辺機器側) USB Bコネクタ メス×4(パソコン側) |
| 切替内容 | パソコン4:周辺機器1 |
| 環境条件 | 動作時温度・湿度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと) 保管時温度・湿度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと) |
| サイズ | 本体/W83.6×D83.6×H22mm(本体サイズ) |
| 重量 | 95g(本体のみ) |
| 付属品 | USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1、スタンド、取扱説明書 |
| ※USB2.0の環境内で本製品を使用した際にUSB2.0の規定内速度で動作することをサンワサプライで検証しています。 ※USB2.0の規格には切替、ケーブルの延長という概念がないため、特に既定がありません。 ※本製品はUSB2.0の規格に準拠していますがUSB IFの認証を取ったものではありません。 ※USB2.0・USB1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、USBケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。 | |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 (USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応します) ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。 |
|---|---|
| 対応OS | Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(64bit/32bit、各Editon対応) Mac OS X(10.0~10.10)、Mac OS(9.0以降) |
4台のパソコンで1台のUSB2.0対応機器を切り替えて共有できる手動切替器。
【特長】
・USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応。
・ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切り替え可能。
・切り替え先が一目で分かるLEDを搭載。
【用途】
・USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
KVM専用USB・PS/2接続ケーブル(KVM*シリーズ)
0通常価格(税別):4,500円~

サンワサプライ
高性能ディスプレイ分配器
5通常価格(税別):8,490円~

ATEN
USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)
0通常価格(税別):39,150円

ATEN
USB VGA カテゴリ5e KVMエクステンダー(1280×1024@150m)
0通常価格(税別):59,850円

ATEN
VGA 分配器(解像度最大1,920×1,440)
0通常価格(税別):7,756円~

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~

ミスミ
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
4.7通常価格(税別):10,000円~