17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB2.0ハブ付テンキー(シルバー) NT-17UH2PKN NT-17UH2PKN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB2.0ハブ付テンキー(シルバー) NT-17UH2PKN

販売終了

型番

NT-17UH2PKN

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

しっかりした押し心地のTAB付きテンキー。
【特長】
・開梱や廃棄が楽になる紙箱パッケージタイプ。
・エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付き。
・デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用。
・電卓と同じ「00」キー。馴染みのある配列で作業効率が上がる。
・キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用。
・大きな文字で見やすい表示。
・NUMLOCKのon/offがわかるLED付き。
・簡単接続。ドライバ不要でNumlock非連動。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト