17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB2.0ハブ付き手動切替器(2回路) SW-US22HN SW-US22HN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB2.0ハブ付き手動切替器(2回路) SW-US22HN

販売終了

型番

SW-US22HN

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

2台のパソコンで2台のUSB2.0機器をそれぞれ別々に切り替えて共有できるUSB2.0ハブ付き切替器。
【特長】
・2台のパソコンで2台のUSB2.0機器を切り替えて共有できる。
・USBポートはそれぞれ独立して切り替え可能。
・USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応。
・ボタンスイッチで簡単に切り替えが可能。
・切り替え先が一目で分かるLEDを搭載。
【用途】
・USB2.0に対応したプリンタやハードディスクなどの周辺機器を共有するのに最適。

ご注意

  • 【販売終了情報】2024年3月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト