17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB Type-C専用ドッキングステーション USB-CVDK2 USB-CVDK2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB Type-C専用ドッキングステーション USB-CVDK2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

USB-CVDK2

2022年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

USB PD(PowerDelivery)での電源給電に対応したドッキングステーション。
【特長】
・HDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LAN、USBオーディオの拡張接続が可能。
・自宅やオフィス等ではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作。
・外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができる。
・USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応。
・ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現。
・USB3.1に対応したType-Cコネクタなので表・裏どちらでも差し込みができる。
【用途】
・HDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LAN、USBオーディオの拡張接続に便利。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト