17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Type-C USB A変換アダプタケーブル(ブラック・7cm) AD-USB26CAF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Type-C USB A変換アダプタケーブル(ブラック・7cm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AD-USB26CAF

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コネクタを変換するType-C USB A変換アダプタケーブル(ブラック・7cm)。
【特長】
・両面挿せるUSB Type-C(タイプC)コネクタ採用。
・急速充電に対応。
・三重シールドケーブル。
・金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。
【用途】
・USB Aコネクタ(オス)からUSB Type-Cコネクタ(オス)への変換に使用。

ご注意

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト