エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
AD-USB28CAF
2022年05月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
USB Aコネクタ(オス)を、Type-Cコネクタ(オス)に変換するアダプタ。
【特長】
・USB周辺機器などをUSB Type-Cポートを持つ端末機器に接続して使用可能。
・両面挿せるUSB Type-C(タイプC)コネクタ採用で、コネクタの表・裏を気にせず使える。
・USB3.1(Gen1)、USB3.0の「SuperSPEED」モードに対応。
・USB2.0の「HI-SPEED」、USB1.1の「Low SPEED」モードに対応。
・急速充電対応。1Aを超える充電電流(最大3A(DC5V)まで)に対し電圧降下を最小限にする。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピンを使用。
【用途】
・USB Aコネクタ(オス)をUSB Type-Cコネクタ(オス)に変換するのに便利。