17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Type C USB2.0標準ケーブル(1m・ブラック) KU-CA10 KU-CA10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Type C USB2.0標準ケーブル(1m・ブラック) KU-CA10

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KU-CA10

2018年11月に販売終了となりました。

USB Type-Cポートを持つ端末とUSB機器を接続するType C USB2.0標準ケーブル。
【特長】
・両面挿せるUSB Type-Cコネクタ採用。
・USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブル。
・急速充電に対応。
・二重シールドケーブル。
・金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。
・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
・優れた耐振動・耐衝撃性。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト