17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

POFメディアコンバータDIYキット LAN-POF200 LAN-POF200

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

POFメディアコンバータDIYキット LAN-POF200

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LAN-POF200

2022年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

コネクタ不要でプラスチック光ファイバLANを簡単構築。
【特長】
・外部ノイズの影響を全く受けず、200Mbpsの光高速通信が可能。
・オプトロック(プラグレス光モジュール)を搭載したイーサネット用光メディアコンバータ。
・光ファイバケーブルの接続にコネクタが不要で簡単に配線・接続が可能。
・大型径POF光ケーブルと赤色LEDを使用により、安全かつ簡単に配線・接続が可能。
・太さ2㎜で柔らかく取り回しがよいPOF光ケーブル。
・ノイズの影響を受けないので、電力線と並走が可能。
・御家庭やオフィス環境で簡単に光ファイバによるLANを構築できる。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト