エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

microUSBケーブル一体型AC充電器(2.1A・ホワイト) ACA-IP45W

型番:

ACA-IP45W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ACA-IP45Wの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ACA-IP45Wの外観

ACA-IP45Wの外観

ACA-IP45Wのコネクタ部詳細

ACA-IP45Wのコネクタ部詳細

ACA-IP45Wの使用イメージ(写真はブラックを使用)

ACA-IP45Wの使用イメージ(写真はブラックを使用)

ACA-IP45Wのプラグ使用時イメージ

ACA-IP45Wのプラグ使用時イメージ

ACA-IP45Wのプラグ収納時イメージ

ACA-IP45Wのプラグ収納時イメージ

ACA-IP45Wのパッケージ

ACA-IP45Wのパッケージ

製品仕様

製品仕様

カラーホワイト
定格入力AC100V~240V 50/60Hz
定格出力DC5V/2.1A
コネクタ形状microUSBコネクタ
ケーブル長1.5m
サイズW35×D30×H44mm
重量70g(ケーブル含む)

対応機種

対応機種Xperia Z4 Tablet、Xperia(TM) Z4、Xperia(TM) Z4 SO-03G、Xperia(TM) Z4 SOV31

確認済対応状況

確認済対応状況確認済機器
・LAVIE Tab E TE508/HAW
・Xperia(TM) Z4
・Xperia(TM) Z4 SO-03G
・Xperia(TM) Z4 SOV31
・Xperia Z4 Tablet

※確認済対応状況の内容につきましては表記の限りではありません。

型番リスト

表示件数
型番
ACA-IP45W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,790
( 1,969 )
2日目

詳細情報

基本情報

最大2.1A出力に対応したmicroUSBケーブル一体型AC充電器。
【特長】
・microUSBケーブルとAC充電器の一体型タイプなので別途充電ケーブルを用意する必要がない。
・コンセントの位置が離れている場合でも便利な約1.5mのケーブルを採用。
・90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べる。
・100~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様。
・海外使用時は渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要となる場合がある。
【用途】
・家庭用コンセントからmicroUSB端子搭載のタブレット、スマートフォンの急速充電に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

microUSBケーブル一体型AC充電器(2.1A・ホワイト) ACA-IP45Wの型番ACA-IP45Wのページです。 型番ACA-IP45Wに関する仕様情報を記載しております。
microUSBケーブル一体型AC充電器(2.1A・ホワイト) ACA-IP45Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
microUSBケーブル一体型AC充電器(2.1A・ホワイト) ACA-IP45W
USB充電器(2ポート・合計2.4A・ホワイト) ACA-IP44W
USB PD対応AC充電器(USB TypeCケーブル一体型)
AC-DCマルチアダプター 1A
AC-DCマルチアダプター 2A
12ポ-トUSB充電器
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライELPA朝日電器ELPA朝日電器スターライト
通常価格1,7901,7903,4442,688 -2,688 -6,500
通常出荷日2日目3日目1日目1日目〜1日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト