17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

L型カテゴリ5eより線LANケーブル(0.3m・ライトブルー) KB-T5YL-003LB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

L型カテゴリ5eより線LANケーブル(0.3m・ライトブルー)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KB-T5YL-003LB

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

L型コネクタが上下に曲がり、好きな位置で固定できるエンハンスドカテゴリ5LANケーブル。
【特長】
・コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています
・サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っぱりを抑えたい場所での使用に最適です
・柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様の高品質カテゴリ5eLANケーブルです
・伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します

 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

指定中の仕様・寸法情報

長さ(m)
0.3
結線
ストレート

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト