エレクトロニクス部品技術窓口
SATAとIDEドライブをUSB3.0で2台同時接続できる変換ケーブル。【特長】・各種ドライブにケーブ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

商品画像

光学ドライブにも対応

付属品

部位説明

接続例1

パッケージ

接続例2

特長1

接続例3

特長2

ON・OFFスイッチ付き

特長3
| インターフェース | USB側/USB仕様Ver. 3.0準拠(USB仕様Ver.2.0上位互換) HDD(SSD)側/IDE、SATA ※USB3.0機器として使用するためには、USB3.0対応ホストアダプタか、USB3.0対応ポートを搭載した機種 でなくてはなりません。 |
|---|---|
| サイズ | W96×D64×H16mm(本体のみ) |
| 重量 | 約55g(本体のみ) |
| ケーブル長 | USB3.0ケーブル/約1m |
| 使用チップ | Innostor is611 |
| 使用条件 | 使用時/0~50℃(温度)、0~85%(湿度) 保管時/-20~50℃(温度)、0~85%(湿度) |
| 付属品 | USB3.0ケーブル(約1m)、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、電源コネクタカバー×1、取扱説明書 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン ※USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。USB2.0対応のUSBポートに接続した場合、USB2.0の転送速度にのみ対応します。 |
|---|---|
| 対応OS | Windows 10・8.1・ 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP |
| 対応ドライブ | SATAインターフェースの内蔵型2.5インチHDD(SSD)及び3.5インチHDD、IDEインターフェースの内蔵型2.5インチHDD(SSD)及び3.5インチHDD、IDE/SATAインターフェースの光学式ドライブ |
| 対応ドライブ最大容量 | 合計3TB |
| 確認済対応状況 | 確認済OS ・ Windows(R) 10 |
|---|
SATAとIDEドライブをUSB3.0で2台同時接続できる変換ケーブル。
【特長】
・各種ドライブにケーブルを直付けするためケースが不要、交換も簡単。
・ドライバのインストールが不要。
・脱着時にON・OFFをスイッチできるため安心。
・ACアダプタ付き。
【用途】
・SATAとIDEドライブをUSB3.0に変換するのに便利。

サンワサプライ
DOS/Vパーツノートクーラー ハードディスク変換ケーブル
パソコンに接続せずSATA HDD(SSD)からSATA HDD(SSD)へデータを丸ごとコピーすることができ、パソコンの引越しなどに最適です。HDD(SSD)を同時に2台まで接続、使用が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
シリアルATA3ケーブル
4.6通常価格(税別):900円~

サンワサプライ
2.5インチ変換マウンタ
4通常価格(税別):969円~

ミスミ
3.5インチ SATA
4通常価格(税別):25,000円~

トランセンド
2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)
0通常価格(税別):12,483円~

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

タカチ電機工業
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
0通常価格(税別):138円~

ミスミ
目隠し用、D-Sub9/25/37pin用
5通常価格(税別):2,000円~

ミスミ
シャーシ用防塵フィルタ
0通常価格(税別):2,000円

ラズベリーパイ
Raspberry Pi 5 開発者キット
0通常価格(税別):36,000円~