エレクトロニクス部品技術窓口
HDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスに対応した、HDMI対応パ...
詳細情報を確認する閲覧中の商品と併せてご検討ください

接続例

商品画像1

商品画像2

商品画像3

接続図

ディスプレイエミュレーション機能を搭載

特長

手元切替スイッチ付き

パッケージ
| インターフェース | 【パソコン用】 ディスプレイ/HDMI(タイプA)オス×2 USB Aコネクタオス×4 【コンソール用】 ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1 キーボード/USB Aコネクタメス×1 マウス/USB Aコネクタメス×1 |
|---|---|
| 切替方式 | 手元スイッチ ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・「Ctrl」「Ctrl」「Enter」もしくは「ScrLock」「ScrLock」「Enter」(どちらかを選択) オートスキャン切り替え(自動で交互に切り替え)・・・「Ctrl」「Ctrl」「A/a」「Enter」もしくは「ScrLock」「ScrLock」「A/a」「Enter」(どちらかを選択) オートスキャンモードの解除・・・「Esc」もしくは「スペース」キーを1回押す |
| 消費電力 | 動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V 消費電流/530mA(最大) 消費電力/2.5W(最大) |
| 動作時温度・湿度 | 温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) |
| 保存時温度・湿度 | 温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) |
| サイズ | W78×D72×H24.35mm |
| ケーブル長 | PC1/0.9m、PC2/0.9m、ワイヤードリモコン側/1.8m |
| 重量 | 300g(ケーブル含む) |
| 付属品 | 取扱説明書(保証書付き) |
| 対応パソコン | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種 ※Apple MacシリーズやDVI/DP出力しか搭載しないパソコンの場合、変換アダプタなどを使用してHDMI出力にすることで接続が可能ですが、変換アダプタの仕様・性能によりディスプレイが認識できない場合、画質が劣化する場合があります。 |
|---|---|
| 対応キーボード | USBキーボード ※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 ※キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。 ※指紋認証機能付きキーボードなどでは動作しないことがあります。 ※Apple Keyboard(テンキー付き)A1243 MB110J/Aには対応しておりません。 ※Bluetoothキーボード、Unyfing対応キーボードには対応しません。 |
| 対応マウス | USBマウス ※Bluetoothマウス、Unyfing対応マウスには対応していません。 ※Windows8/8.1特有の「チャーム呼び出し」「ジェスチャー機能」など別途ドライバを要する機能については対応しません。 |
| 対応ディスプレイ | HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ |
| 対応解像度 | 最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)まで表示可能 |
| 対応OS | Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Editon対応) Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2) Mac OS X、Mac OS(8.6以降) Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE) |
HDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスに対応した、HDMI対応パソコン自動切替器。
【特長】
・1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できる。
・デスクトップパソコンだけでなくノートパソコン・タブレットにも対応。
・最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)に対応し、ワイド画面出力にも対応。
・HDCP対応のため地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生可能。
・ボタン一つで簡単に切り替えができる手元スイッチを装備。誰でも簡単に切り替えが可能。
・ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができる。
・パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
HDMIエクステンダー VGA-EXHD
5通常価格(税別):21,935円

ミスミ
バラ線/RJ-11ケーブル・RTS制御対応・最大延長1.2km・プラスチック製
0通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

ミスミ
2方向可動アーム(壁面/レール対応)
3.3通常価格(税別):8,000円~

ミスミ
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
4.7通常価格(税別):10,000円~

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

コンテック(PC関連)
シールドケーブル
3.5通常価格(税別):1,489円~