• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

DVD・CDケース(ブラック) FCD-61BKN

DVD・CDケース(ブラック) FCD-61BKN
通常単価:
692
通常出荷日:
5日目

DVD・CDを6枚収納できる、持ち運びに便利なコンパクトケース。
【特長】
・3個セット・ブラック。
・厚さ20mmのコンパクトケースにメディアを6枚収納。
・持ち運びに便利な軽くて割れにくいPP素材を使用。
・DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適。
・お得な3個セットでメディアを18枚まで収納可能。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FCD-61BKN

DVD・CDケース(ブラック)の仕様

DVD・CDケース(ブラック)

DVD・CDケース(ブラック)

DVD・CDケース(ブラック) パッケージ

DVD・CDケース(ブラック) パッケージ

  • CD・DVD対応製品で、メディアをはだかの状態で6枚収納可能。
  • ケースの厚さ20mm。

この製品の詳細

仕様

カラーブラック
サイズW142×D20×H124mm
重量76g
材質PP(ポリプロピレン)
収容量ブルーレイディスク・DVD・CD/6枚
型番
FCD-61BKN
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

692円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

DVD・CDケース(クリア) FCD-11C 画像

DVD・CDケース(クリア) FCD-11C

サンワサプライ

厚さ約5mmと従来のCDケースの約半分の薄さなのでメディアの収納に場所を取らないクリアケースです。DVD・CDはもちろん、ブルーレイディスクの保管にも最適です。

DVD・CD不織布ケース(リング穴付き・100枚入り・ホワイト) 画像

DVD・CD不織布ケース(リング穴付き・100枚入り・ホワイト)

サンワサプライ

一般的な2穴リングに対応しており市販のリングファイルや別売り専用ファイル(FCD-RGシリーズ)にファイリングすることができる不織布ケースです。

DVD・CDケース(ブラック) FCD-61BKNの型番FCD-61BKNのページです。
型番FCD-61BKNに関する仕様情報を記載しております。

FCD-61BKNで型番確定

DVD・CDケース(ブラック) FCD-61BKNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • PCデータ用DVD-R PCデータ用DVD-R

    三菱化学メディア 通常価格: 668円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • CD-R 700MB 50枚入 CD-R 700MB 50枚入

    三菱化学メディア 通常価格: 1,499円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • maxell CD-R maxell CD-R

    マクセル(旧:日立マクセル) 通常価格: 784円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • PCデータ用DVD-R PCデータ用DVD-R

    三菱化学メディア 通常価格: 1,889円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)