エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WDPU

通常単価(税別)
32,518
税込単価
35,770
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

タブレットにも対応したDisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1)。【特長】...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

SW-KVM2WDPU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SW-KVM2WDPUの仕様・寸法情報

商品情報

DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1)の詳細

DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) 商品イメージ

DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) 商品イメージ

付属ケーブルイメージ

付属ケーブルイメージ

端子イメージ

端子イメージ

前面・背面イメージ

前面・背面イメージ

SW-KVM2WDPU パッケージ

SW-KVM2WDPU パッケージ

接続イメージ

接続イメージ

接続イメージ

DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1)の特長

  • 1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。
  • デスクトップパソコンだけでなくノートパソコン・タブレットにも対応しています。
  • ※ Apple MacシリーズやMiniDisplayPort出力しか搭載しないパソコンの場合、別途MiniDisplayPort-DisplayPort変換ケーブルを使用することで接続が可能になりますが、ケーブルの仕様・性能によりディスプレイが認識できない場合や画質が劣化する場合があります。
  • 手元切り替えスイッチ付きで簡単にポート切り替えができます。DisplayPort信号のみの切替器としても使用可能です。
  • ※ パソコンからのUSB給電、またはUSB-AC変換アダプタによるUSB給電が必要です。
  • 最大4K/3840×2160(60Hz)(UHD)の解像度に対応しています。1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。
  • HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。
  • キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
  • キーボードからのキー入力で切り替えができるホットキー切り替え([Ctrl]×2 または[ScrollLock]×2)にも対応しています。
  • ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
  • パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。

DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1)の仕様

  • 対応解像度:最大解像度4K/3840×2160(60Hz)(UHD)まで表示可能、3840×2160(60Hz、4:2:0)、3840×2160(30Hz、4:4:4)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)
  • パソコン側インターフェース:ディスプレイ/DisplayPortメス×2、USB Bコネクタメス×2、3.5mmステレオミニジャック×2
  • コンソール側インターフェース:ディスプレイ/DisplayPortメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、手元スイッチ(ミニジャック)×1
  • 切替方式:手元スイッチ/ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)/オートスキャン切り替え(自動で交互に切り替え)/オートスキャンモードの解除
  • 消費電力:動作電圧-USBポートから電源供給 DC+5V、消費電流/800mA(最大)、消費電力/4W(最大)
  • 動作時温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
  • 保存時温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
  • サイズ:W93.7mm×D93mm×H26.8mm
  • 付属品:DisplayPortケーブル(1.5m)×2、USBケーブル(1.8m)×2、3.5mmステレオミニケーブル(1.8m)×2、手元スイッチ(1.8m)×1、取扱説明書、保証書

対応機種

  • 対応機種:Surface Pro(2017)
  • 対応パソコン:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
  • ※ USB Aコネクタ メス、DisplayPort出力を持つ機種
  • ※ Apple MacシリーズやMiniDisplayPort出力しか搭載しないパソコンの場合、別途MiniDisplayPort-DisplayPort変換ケーブルを使用することで接続が可能になりますが、ケーブルの仕様・性能によりディスプレイが認識できない場合や画質が劣化する場合があります。
  • 対応キーボード:USBキーボード
  • ※ キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。:
  • ※ キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。:
  • ※ 指紋認証機能付きキーボードなどでは動作しないことがあります。:
  • ※ Apple Keyboard(テンキー付き)A1243 MB110J/Aには対応しません。:
  • ※ Bluetoothキーボード、Unyfing対応キーボードには対応しません。
  • 対応マウス:USBマウス
  • ※ Bluetoothマウス、Unyfing対応マウスには対応しません。:
  • ※ Windows8/8.1特有の「チャーム呼び出し」「ジェスチャー機能」など別途ドライバを要する機能については対応しません。
  • 対応ディスプレイ:DisplayPort入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ
  • 対応OS:Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)
  • 対応ディスプレイ:DisplayPort入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ
  • 対応OS:Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、Windows Server 2016、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.2~10.11、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)

型番リスト

表示件数
型番
SW-KVM2WDPU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,518
( 35,770 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

タブレットにも対応したDisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1)。
【特長】
・デスクトップパソコンだけでなくノートパソコン・タブレットにも対応。
・手元切り替えスイッチ付きで簡単にポート切り替えが可能。
・DisplayPort信号のみの切替器としても使用可能。
・最大4K/3840×2160(60Hz)(UHD)の解像度に対応。
・HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生。
・キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動に対応。
・キーボードからのキー入力で切り替えができるホットキー切り替え対応。
・USBポートより電源を供給可能で、ACアダプタ不要。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WDPUの型番SW-KVM2WDPUのページです。 型番SW-KVM2WDPUに関する仕様情報を記載しております。
DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WDPUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WDPU
HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WHU
パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2AUUN
DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)
USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN
ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUN
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格32,51818,69612,23783,20228,55318,242
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト