CASIO EX-word XD-Y/Kシリーズ用液晶保護反射防止フィルム PDA-EDF501

CASIO EX-word XD-Y/Kシリーズ用液晶保護反射防止フィルム PDA-EDF501
通常単価:
698
通常出荷日:
5日目

電子辞書 CASIO EX-word XD-Z/G/Y/Kシリーズ用液晶保護反射防止フィルム。
【特長】
・反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止。
・接着面にシリコン素材を使用。
・両面テープなどは不要。
・専用タイプなので、切らずにそのまま使用可能。
・タッチパネルに対応。
【用途】
・ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を保護。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PDA-EDF501

CASIO EX-word XD-Y/Kシリーズ用液晶保護反射防止フィルム PDA-EDF501の仕様

液晶保護反射防止フィルムイメージ

液晶保護反射防止フィルムイメージ

使用方法と注意

  1. 1.液晶画面/本体の汚れを落としてください。 (ホコリが挟まると気泡の原因になります)
  2. 2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がしてください。

(ホコリが付かないようご注意ください)

  1. 3.保護フィルムを液晶画面の角からゆっくり貼り付けてください。
  • ※ 破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さないようご注意ください。
  • ※ 保護フィルム粘着面にホコリなどが付着した場合は、セロハンテープなどで取り除いてください。

対応機種

  • 電子辞書 CASIO EX-word XD-Zシリーズ XD-Z20000/9850/9800/8500/7700/7600/7500/7400/7300/7200/7100/6500/4800/3800
  • 電子辞書 CASIO EX-word XD-Gシリーズ XD-G20000/9850/9800/8000/7700/7600/7500/7400/7300/7200/7100/4800/3800
  • 電子辞書 CASIO EX-word XD-Yシリーズ XD-Y20000/9850/9800/7800/7700/7600/7500/7400/7300/7200/7100/6500/5900MED/5700MED/4800/3800
  • 電子辞書 CASIO EX-word XD-Kシリーズ XD-K18000/9850/9800/8700/8500/7800/7700/7600/7500/7400/7300/7200/7100/6700/6500/4900/4800/3800
  • ※ XD-U/N/D/B/A/SFシリーズのメインパネルにも対応しています。

寸法図

寸法図

寸法図

製品詳細

材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
サイズW116×D0.2×H65.1mm
※貼り付きやすくするために、液晶画面のサイズから若干サイズを小さくしています。
厚み0.2mm
型番
PDA-EDF501
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

698円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

マイクロファイバークリーニングクロス小判 画像

マイクロファイバークリーニングクロス小判

サンワサプライ

しつこい汚れもサッとひと拭き、マイクロファイバー素材のクロスです。液晶画面やフィルターについた指紋やしつこい油膜汚れを簡単に落とせます。

スマートフォン&タブレット用タッチペン 画像

スマートフォン&タブレット用タッチペン

サンワサプライ

スマートフォン・タブレット・電子書籍などに対応したタッチペンです。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作が可能です。

CASIO EX-word XD-Y/Kシリーズ用液晶保護反射防止フィルム PDA-EDF501の型番PDA-EDF501のページです。
型番PDA-EDF501に関する仕様情報を記載しております。

PDA-EDF501で型番確定

CASIO EX-word XD-Y/Kシリーズ用液晶保護反射防止フィルム PDA-EDF501のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)