エレクトロニクス部品技術窓口


MA-BTBL27Rの外観

持ち運びに便利な超小型タイプ
※写真はブラックを使用しています。

Bluetooth Ver3.0規格に対応

高感度ブルーLEDセンサーを搭載

MA-BTBL27Rの使用イメージ

手にフィットするエルゴノミクスデザイン
※写真はブラックを使用しています。

Bluetooth3.0 ブルーLEDマウスの内部
※写真はブラックを使用しています。

Bluetooth3.0 ブルーLEDマウスの各部名称 裏面

MA-BTBL27Rの外観寸法

MA-BTBL27Rのパッケージ
| カラー | レッド |
|---|---|
| 適合規格 | Bluetooth Ver.3.0 class2 |
| 周波数範囲 | 2.402~2.480GHz |
| プロファイル | HID(Human Interface Device Profile) |
| 通信範囲 | 最大半径約10m(非磁性体上/木製天板) スチール机(磁性体)/半径約2m |
| 分解能 | 1000カウント/インチ |
| 読み取り方式 | ブルーLEDセンサー方式 |
| ボタン | 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン |
| 電池性能 | 連続作動時間/約192時間 連続待機時間/約1年6ヶ月 使用可能時間/最大約3ヶ月 (1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を25%割り当てた場合) ※テスト値であり、保証値ではありません。 ※ホスト側(パソコン側)もBluetooth3.0に対応している場合に限ります。 |
| サイズ | W41×D78×H33mm |
| 重量 | 30g(電池含まず) |
| 付属品 | 単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン・ タブレット(Bluetoothモジュールが内蔵されている機種)、 Androidスマートフォン・タブレット(Bluetoothマウスに対応している機種)、 Apple Macシリーズ(Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種) Surface Pro(2017) Surface Pro3 Surface Pro4 |
|---|---|
| 【パソコンにBluetooth機能が内蔵されていない方】 MM-BTUD43またはMM-BTUD44をお使いいただくことで対応できます。 | |
| 対応OS | Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP Android3.0~ macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.3~10.11 ※Mac OS Xで標準インストールされているSafari、Mail、Text Edit及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。 |
| 確認済対応状況 | 確認済機器 ・Surface Pro(2017) ・Surface Pro4 ・Surface Pro3 |
|---|---|
| 確認済OS ・Windows10 ・macOS Sierra |
※確認済対応状況の内容につきましては表記の限りではありません。
超小型で持ち運びに便利なBluetooth3.0マウス。
【特長】
・手のひらに収まるほどの超小型タイプなので、持ち運びに便利。
・赤色の光学式より感度の高いブルーLEDセンサーを搭載し、高い読み取り性能を実現。
・光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作ができる。
・エルゴノミクスデザインで使いやすい究極のモバイルマウス。
・電池式のワイヤレス製品。
・青色LEDセンサーブルー・テック式マウス。
・奥行きが85mm程度までのサイズ。
・3ボタン、1,000カウント。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます