エレクトロニクス部品技術窓口

超小型で持ち運びに便利なBluetooth3.0マウス。【特長】・Bluetooth Ver3.0規格...
詳細を確認
持ち運びに便利な超小型タイプ

小型タイプ

手にフィットするエルゴノミクスデザイン

寸法

単四電池

裏面

Bluetooth

高感度ブルーLEDセンサー
| カラー | ブラック |
|---|---|
| 適合規格 | Bluetooth Ver.3.0 class2 |
| 周波数範囲 | 2.402~2.480GHz |
| プロファイル | HID(Human Interface Device Profile) |
| 通信範囲 | 最大半径約10m(非磁性体上/木製天板) スチール机(磁性体)/半径約2m |
| 分解能 | 1000カウント/インチ |
| 読み取り方式 | ブルーLEDセンサー方式 |
| ボタン | 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン |
| 電池性能 | 連続作動時間/約192時間 連続待機時間/約1年6ヶ月 使用可能時間/最大約3ヶ月 (1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を25%割り当てた場合) ※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。 ※ホスト側(パソコン側)もBluetooth3.0に対応している場合に限ります。 |
| サイズ | W41×D78×H33mm |
| 重量 | 30g(電池含まず) |
| 付属品 | 単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書 |
| 対応機種 | Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載(DOS/V)パソコン、タブレット Bluetoothマウスに対応しているAndroidスマートフォン、タブレット ※対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください。 Apple Macシリーズ Bluetoothアダプタを接続、インストールしている機種 |
|---|---|
| 【パソコンにBluetooth機能が内蔵されていない方】 MM-BTUD43またはMM-BTUD44をお使いいただくことで対応できます。 | |
| 対応OS | Windows10・8.1・8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista(64bit/32bit)、XP(SP2) Mac OS X 10.3以降 ※Mac OS Xで標準インストールされているSafari、Mail、Text Edit及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。 |
超小型で持ち運びに便利なBluetooth3.0マウス。
【特長】
・Bluetooth Ver3.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続可能。
・光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能。
・エルゴノミクスデザインで使いやすい究極のモバイルタイプ。
・単四乾電池2本で約3ヶ月の長寿命。
・マウス下部に電源ON・OFFスイッチ付きで、使用しない時の電池の消耗を抑える。
【用途】
・手のひらに収まるほどの超小型タイプで、持ち運びに便利。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バッファロー
無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル
3通常価格(税別):1,389円~

エレコム
マウス EX-G 右手専用 抗菌 静音設計
0通常価格(税別):7,380円

エレコム
3DCAD用3ボタンマウス
3通常価格(税別):2,190円~

エレコム
5ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)
0通常価格(税別):1,890円

エレコム
3ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)
0通常価格(税別):930円

バッファロー
マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン
0通常価格(税別):968円~

バッファロー
ネオフィットマウス 無線 Blue LED 5ボタン
5通常価格(税別):5,268円~

エレコム
無線IRマウス(3ボタン・ブラック) M-IR07DRSBK
4.3通常価格(税別):1,690円

エレコム
USB光学式マウス(Mサイズ) M-K6URRSシリーズ
4.2通常価格(税別):1,090円