(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

AVケーブル(10m) KM-V10-100K2

AVケーブル(10m) KM-V10-100K2
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
4,389
通常出荷日:
5日目

S端子(映像用)+ピンプラグ(音声用)のAVケーブル。
【特長】
・映像ケーブルは線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用。
・線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質・音質の劣化を抑制。
・接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質・音質劣化を防止する24金メッキプラグを使用。
【用途】
・S端子対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどの接続に使用。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KM-V10-100K2

AVケーブル(10m)の詳細

AVケーブル(1.8m) 商品イメージ

AVケーブル(1.8m) 商品イメージ

接続イメージ

接続イメージ

プラグイメージ

プラグイメージ

KM-V10-100K2 パッケージ

KM-V10-100K2 パッケージ

AVケーブル(10m)の仕様

  • カラー:ブラック(ケーブル)
  • ケーブル長:10m
  • コネクタ形状:S端子×1・RCAピンプラグ×2-S端子×1・RCAピンプラグ×2(赤・白)
  • ケーブル直径:2.9×12mm
型番

KM-V10-100K2

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,389円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ 画像

AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ

アクロス

RCAピン-RCAピンの映像ピンケーブルです。全長最大10mをご用意しました。テレビ、ビデオ、レコーダの接続に使用可能です。

S端子ハーネス 画像

S端子ハーネス

ミスミ

ビデオ入出力S端子を持つ機器同士の接続が可能なケーブルです。金メッキコネクタの採用で高信頼な接触を確保いたします。

オーディオミニプラグハーネス(φ3.5MM ステレオミニプラグ⇔RCA変換) 画像

オーディオミニプラグハーネス(φ3.5MM ステレオミニプラグ⇔RCA変換)

ミスミ

オーディオ入出力端子を持つパソコンや計測機器との接続が可能です。CN2側がRCAプラグのためRCA端子内蔵の機器との接続に使用可能です。

AVケーブル(10m) KM-V10-100K2の型番KM-V10-100K2のページです。
型番KM-V10-100K2に関する仕様情報を記載しております。

KM-V10-100K2で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

AVケーブル(10m) KM-V10-100K2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)