エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WN

    型番:

    TAP-EX3WN
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    TAP-EX3WNの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連部品
    -
    -

    商品情報

    この商品の各部の名称

    ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WN:関連画像

     

    スイングプラグ / 絶縁キャップ / 二重被ふくの安全構造(導体、被ふく、保護被ふく)

     

    この商品の特長

    ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WN:関連画像

    他の差込口をふさがず、ACアダプタを効率よく接続

    ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WN:関連画像

    外観

    ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WN:関連画像

    寸法図

    ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WN:関連画像

    パッケージ

    製品仕様

    カラー ホワイト
    定格容量 125V・15A(最大1500Wまで)
    プラグ仕様 2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)
    差込口 2P・3個口
    ※差込口1個につき1500Wまで使用できますが、3個の合計は1500W以下でご使用ください。
    長さ 全長約0.5m

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-EX3WN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,458
    ( 1,604 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ACアダプタを無駄なく設置できる3分岐タイプの電源延長コード。
    【特長】
    ・安全な二重被ふく。
    ・恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグ。
    ・中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造。
    ・他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる3分岐タイプ。
    【用途】
    ・ACアダプタを無駄なく設置するのに最適。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WNの型番TAP-EX3WNのページです。 型番TAP-EX3WNに関する仕様情報を記載しております。
    ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WNのレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    配線をスッキリさせるために使用しています
    3
    満足度:3.0
    配線をスッキリさせるために使用しています。アースが付かない電源ケーブルを少し延長するために、3個口ではスペース的に取れな...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WN
    ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ホワイト) TAP-EX2WN
    ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ブラック) TAP-EX2BKN
    ACアダプタ専用電源延長コード
    ACアダプタ用電源延長コード(2個口)
    ACアダプタ用電源延長コード(4個口)
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライエレコムエレコム
    通常価格1,4589431,0372,8791,420 -2,564 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
    よく一緒に購入される商品

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト