エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ホワイト) TAP-EX2WN

    型番:

    TAP-EX2WN
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    TAP-EX2WNの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連部品
    -
    -

    商品情報

    ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ホワイト)の詳細

    ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ホワイト):関連画像

    ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ホワイト)TAP-EX2WN パッケージ イメージ

    ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ホワイト):関連画像

    ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ホワイト)スイングプラグ周辺 イメージ

    製品仕様

    • カラー:ホワイト
    • 定格容量:125V・15A(最大1,500Wまで)
    • プラグ仕様:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)
    • 差込口:2P・2個口
    • ※ 差込口1個につき1,500Wまで使用できますが、2個の合計は1,500W以下でご使用ください。
    • 長さ:全長約0.4m
    • 使用地域:日本国内のみ、日本以外では使用不可
    • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

    ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ホワイト)の寸法

     

    (単位:mm)

     

    ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ホワイト):関連画像

    ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ホワイト)寸法図

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-EX2WN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    943
    ( 1,037 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    使用時に無駄なく設置できるACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ホワイト)。
    【特長】
    ・他の差込口をふざがず、ACアダプタを効率よく接続。
    ・安全な二重被ふくコード。
    ・恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグ。
    ・スイングプラグなのでスッキリとした配線が可能。
    【用途】
    ・ACアダプターに使用。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ホワイト) TAP-EX2WNの型番TAP-EX2WNのページです。 型番TAP-EX2WNに関する仕様情報を記載しております。
    ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ホワイト) TAP-EX2WNのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ホワイト) TAP-EX2WN
    ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ブラック) TAP-EX2BKN
    ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WN
    ACアダプタ用電源延長コード(2個口)
    ACアダプタ専用電源延長コード
    電源タップ(2P・3個口・2m) TAP-3W2N
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライエレコムサンワサプライサンワサプライ
    通常価格9431,0371,4581,420 -2,8791,650
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品電源タップ

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト