エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ACアダプタ P-VGA-AC4

ACアダプタ P-VGA-AC4 P-VGA-AC4
通常単価(税別)
4,541
税込単価
4,995
通常出荷日:7日目

容量DC5.3V 2.4AのACアダプタ。【特長】・交換用のACアダプタ。【用途】・ACアダプタが故障...

詳細を確認

型番:

P-VGA-AC4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-VGA-AC4の仕様・寸法情報

商品情報

ACアダプタの詳細

ACアダプタ P-VGA-AC4の製品イメージ

ACアダプタ P-VGA-AC4の製品イメージ

ACアダプタ P-VGA-AC4の仕様

定格容量DC5.3V 2.4A
サイズW67×D29.5×H45mm(本体のみ)
ケーブル長1.5m
重量102g

型番リスト

表示件数
型番
P-VGA-AC4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,541
( 4,995 )
7日目

詳細情報

基本情報

容量DC5.3V 2.4AのACアダプタ。
【特長】
・交換用のACアダプタ。
【用途】
・ACアダプタが故障や破損、紛失した際などに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ACアダプタ P-VGA-AC4の型番P-VGA-AC4のページです。 型番P-VGA-AC4に関する仕様情報を記載しております。
ACアダプタ P-VGA-AC4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACアダプタ P-VGA-AC4
KVMスイッチ・データコンバータ用ACアダプタ
VGA コンピューターモジュール
USB VGA コンピューターモジュール
4K2K対応HDMI分配器(8分配) VGA-UHDSP8
PS/2 VGA コンピューターモジュール(コンポジットビデオ対応)
メーカーサンワサプライミスミATENATENサンワサプライATEN
通常価格4,5414,19011,775 -19,650 -75,05018,714
通常出荷日7日目在庫品1日目6日目6日目7日目6日目

KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト