4極用ヘッドセットアダプタ

4極用ヘッドセットアダプタ
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,489
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

3.5mmステレオミニタイプ(3極)のパソコン用ヘッドセットが使用できる4極用ヘッドセットアダプタ。
【特長】
・4極対応のタブレットやパソコンで3極のパソコン用ヘッドセットが使用できる変換アダプタ。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MM-AD23

4極用ヘッドセットアダプタの詳細

4極用ヘッドセットアダプタ 商品イメージ

4極用ヘッドセットアダプタ 商品イメージ

4極用ヘッドセットアダプタ 使用イメージ

4極用ヘッドセットアダプタ 使用イメージ

ヘッドホン出力/マイク入力

ヘッドホン出力/マイク入力

接続イメージ

接続イメージ

MM-AD23 パッケージ

MM-AD23 パッケージ

4極用ヘッドセットアダプタの仕様

  • プラグ形状:直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
  • ジャック形状:直径3.5mmステレオミニ×2(音声出力×1、マイク入力×1)
  • サイズ:W24mm×D10mm×H49mm
  • 重量:6g

対応機種

<Apple>

  • 9.7インチiPad Pro
  • 9.7インチiPad Pro + Cellular
  • 10.5インチiPad Pro 2017
  • 12.9インチiPad Pro 2017
  • 12.9インチiPad Pro
  • 12.9インチiPad Pro + Cellular
  • iPad Air 2
  • iPad Air 2 + Cellular
  • iPad mini 4
  • iPad mini 4 + Cellular
  • iPhone 7
  • iPhone 7 plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone 6

<その他>

  • 4極ミニプラグに対応したタブレット、スマートフォン、パソコン
  • Surface Pro(2017)

<ご注意>

  • ※ 4極ミニ仕様の全ての機器の動作を保証するものではありません。
  • ※ MacBookやiMacなどのApple社製パソコンには対応しません。
型番
MM-AD23
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,489円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

4極対応ヘッドセット 画像

4極対応ヘッドセット

サンワサプライ

周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。左右どちらにも装着可能です。4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。

フラット型PCマイク MM-MC23 画像

フラット型PCマイク MM-MC23

サンワサプライ

どこにでも置きやすくWEB会議に最適なフラット型パソコンマイクです。裏面全体に滑り止めラバー付きです。フラット型なので倒れる心配がありません。

4極用ヘッドセットアダプタの型番MM-AD23のページです。
型番MM-AD23に関する仕様情報を記載しております。

MM-AD23で型番確定

4極用ヘッドセットアダプタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)