エレクトロニクス部品技術窓口

閲覧中の商品と併せてご検討ください

4K2K対応HDMI分配器(8分配)の製品イメージ

製品の特長

製品の特長
| 分配内容 | 8分配 |
|---|---|
| インターフェース | 入力用/HDMI タイプA(19pin)メス×1 出力用/HDMI タイプA(19pin)メス×8 |
| 信号方式 | TMDSシングルリンク |
| データレート(最大) | 3.4Gbit/s |
| ピクセルクロック | 25MHz-340MHz |
| 最大解像度 | 4K2K(4,096×2,160) 〈主な対応解像度〉 4,096×2,160 60Hz (4 : 2 : 0) 4,096×2,160 30Hz (4 : 4 : 4) 3,840×2,160 60Hz (4 : 2 : 0) 3,840×2,160 30Hz (4 : 4 : 4) 1,920×1,200 60Hz 1,920×1,080 60Hz |
| 入力DDC信号 | 5V |
| HDCP | HDCP1.4対応 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 |
| 機器間制御(CEC) | 対応 |
| 消費電力 | 14.84W |
| 環境条件 | 稼動温度0~50℃・稼動湿度80%以下(結露なきこと) 保存温度-20~60℃・保存湿度80%以下(結露なきこと) |
| 材質 | スチール |
| サイズ | W432.4×D154×H44mm |
| 重量 | 2,178g |
| 対応機器 | HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン |
|---|---|
| 対応出力機器 | HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど |
最大4K2K(4,096×2,160) 60Hz解像度のHDMI出力に対応したHDMI8分配器。
【特長】
・高画質/高音質のまま8台のHDMI入力端子付き機器に同時に分配出力可能。
・4K2K(4,096×2,160) 60Hz解像度に対応、美しく高精細なHDMI信号を出力可能。
・4K2K解像度出力は下記解像度/周波数/色フォーマットのみに対応。
・ポート1に接続されたディスプレイのEDID情報を映像入力機器(パソコンなど)に伝える方式。
・Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応。
・HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)1.4 対応。
・HDMI端子全てに金メッキ加工を採用し、サビに強く信号劣化を防止。
【用途】
・1台のHDMI機器の信号を高画質/高音質のまま分配出力したいときに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
KVM専用USB・PS/2接続ケーブル(KVM*シリーズ)
0通常価格(税別):4,500円~

サンワサプライ
高性能ディスプレイ分配器
5通常価格(税別):8,490円~

ATEN
USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)
0通常価格(税別):39,150円

ATEN
USB VGA カテゴリ5e KVMエクステンダー(1280×1024@150m)
0通常価格(税別):59,850円

ATEN
VGA 分配器(解像度最大1,920×1,440)
0通常価格(税別):7,756円~

ATEN
VGA 分配器
0通常価格(税別):12,051円~

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~