エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
VGA-UHDSP2
2024年03月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
最大4K2K(4,096×2,160)60Hz解像度のHDMI出力に対応したHDMI2分配器。
【特長】
・1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器に同時に分配出力。
・ポート1に接続されたディスプレイのEDID情報を映像入力機器(パソコンなど)に伝える方式。
・HDMI端子全てに金メッキ加工を採用でサビに強く信号劣化を防ぐ。
・HDMIケーブル(1.8m)1本付き。
・HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)1.4 対応。
・Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応。
【用途】
・1台のHDMI機器から2台のHDMI入力端子機器に同時に分配出力を行う時に最適。