エレクトロニクス部品技術窓口

閲覧中の商品と併せてご検討ください

3P→引掛変換アダプタ

3P→引掛変換アダプタの外観

3P→引掛変換アダプタのパッケージ
| 定格容量 | 15A・125V(1,500Wまで) |
|---|---|
| 本体サイズ | W34.4×D34.8×H34.8mm |
| 生産国 | 日本 |
| 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
| 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

ミスミ
OAタップ CEE対応タイプ
4.2通常価格(税別):5,302円

ミスミ
OAタップ マルチタップ
0通常価格(税別):10,565円